JAJSUS7 June 2024 TLV9304-Q1
PRODMIX
TLV930x-Q1 ファミリ (TLV9301-Q1、TLV9302-Q1、TLV9304-Q1) は、コスト最適化された 40V オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール出力、低いオフセット (±0.5mV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±2µV/℃、標準値)、1MHz の帯域幅など、優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/μs) などの便利な特長から、TLV930x-Q1 は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV930x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TLV9301-Q1(4) | シングル | DBV (SOT-23、5)(3) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5)(3) | 2mm × 2.1mm | ||
TLV9302-Q1(4) | デュアル | D (SOIC、8)(3) | 4.9mm × 6mm |
PW (TSSOP、8)(3) | 3mm × 6.4mm | ||
TLV9304-Q1 | クワッド | D (SOIC、14)(3) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |