JAJSUU0 June   2024 TXS0104V

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information (PW, RGY, BQA, RUT, D)
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics, VCCA = 1.8 ± 0.15V
    7. 5.7  Switching Characteristics, VCCA = 2.5 ± 0.2V
    8. 5.8  Switching Characteristics, VCCA = 3.3 ± 0.3V
    9. 5.9  Switching Characteristics: Tsk, TMAX
    10. 5.10 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 6.1 Load Circuits
    2. 6.2 Voltage Waveforms
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Architecture
      2. 7.3.2 Input Driver Requirements
      3. 7.3.3 Power Up
      4. 7.3.4 Enable and Disable
      5. 7.3.5 Pullup and Pulldown Resistors on I/O Lines
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は VCCB 以下である必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104V は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入または電源オフ時の高インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TXS0104V PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm
BQA (WQFN、12) 3mm × 2.5mm
RUT (UQFN、12) 2mm × 1.7mm
RGY (VQFN、14) 3.5mm × 3.5mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TXS0104V Nチャネル トランジスタの伝達特性Nチャネル トランジスタの伝達特性