• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DLPA3085 PMIC および高電流 LED ドライバ IC

    • JAJSUV5A June   2024  – August 2024 DLPA3085

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DLPA3085 PMIC および高電流 LED ドライバ IC
  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 SPI タイミング パラメータ
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロックの説明
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源および監視
        1. 6.3.1.1 電源
        2. 6.3.1.2 監視
          1. 6.3.1.2.1 ブロック フォルト
          2. 6.3.1.2.2 自動 LED オフ機能
          3. 6.3.1.2.3 過熱保護
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 プログラマブル ゲイン ブロック
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明ドライバ A
        4. 6.3.2.4 RGB ストローブ デコーダ
          1. 6.3.2.4.1 ブレイク ビフォー メイク (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 開ループ電圧
          3. 6.3.2.4.3 過渡電流制限
        5. 6.3.2.5 照明監視
          1. 6.3.2.5.1 パワー グッド
          2. 6.3.2.5.2 レシオメトリック過電圧保護
        6. 6.3.2.6 照明ドライバとパワー FET の効率
      3. 6.3.3 外付けパワー FET の選択
        1. 6.3.3.1 スレッショルド電圧
        2. 6.3.3.2 ゲート電荷およびゲートのタイミング
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 電源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD HV レギュレータ
        3. 6.3.4.3 DMD / DLPC 降圧コンバータ
        4. 6.3.4.4 DMD 監視
          1. 6.3.4.4.1 パワー グッド
          2. 6.3.4.4.2 過電圧フォルト
      5. 6.3.5 降圧コンバータ
        1. 6.3.5.1 LDO 降圧
        2. 6.3.5.2 汎用降圧コンバータ
        3. 6.3.5.3 降圧コンバータの監視
          1. 6.3.5.3.1 パワー グッド
          2. 6.3.5.3.2 過電圧フォルト
        4. 6.3.5.4 降圧コンバータの効率
      6. 6.3.6 補助 LDO
      7. 6.3.7 測定システム
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 割り込み
      3. 6.5.3 フォルト発生時の高速シャットダウン
    6. 6.6 レジスタ マップ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 汎用降圧コンバータの部品選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 DLPA3085 内部ブロック図を含むシステム例
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 パワーアップおよびパワーダウン タイミング
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 SPI の接続
      2. 9.1.2 RLIM のルーティング
      3. 9.1.3 LED 接続
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイス命名規則
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
  14. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

DLPA3085 PMIC および高電流 LED ドライバ IC

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード

1 特長

  • 高効率、大電流 RGB LED ドライバ
  • 最大 16A の外部降圧 FET 用のドライバ
  • 外部 RGB スイッチ用のドライバ
  • チャネルごとに 10 ビットのプログラム可能な電流
  • カラー シーケンシャル RGB LED の選択用入力
  • DMD 高電圧電源の生成
  • 2 つの高効率降圧コンバータにより DLPC843x と DMD の電源を生成
  • ファン ドライバ アプリケーションまたは汎用電源用の、1 つの高効率な 8 ビットのプログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
  • 2 つの LDO で補助電圧を供給
  • アナログ マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
  • 監視 / 保護:サーマル シャットダウン、ホット ダイ、低電圧誤動作防止 (UVLO)

2 アプリケーション

  • ポータブル DLP® Pico™ プロジェクタ

3 概要

DLPA3085 は高集積パワー マネージメント IC であり、DLP®Pico™ プロジェクタ システム向けに最適化済みです。DLPA3085 は LED あたり最大 16A、直列 LED で最大 32A の LED プロジェクタをサポートし、高効率の降圧コントローラを内蔵しています。さらに、ドライバは RGB スイッチを制御し、R、G、B の LED のシーケンスをサポートします。DLPA3085 には 5 つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち 2 つは DLPC の低電圧電源専用です。もう 1 つの専用調整電源は、DMD 用の 3 つのタイミング クリティカルな DC 電源を生成します。VBIAS、VRST、VOFS です。

DLPA3085 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ システムを実現できます。1 つの 8 ビット プログラマブル降圧コンバータが、RGB プロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするために使用できます。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。

SPI を使用して、DLPA3085 のすべてのブロックをアドレス指定できます。含まれる機能には、システムリセットの生成、電源シーケンス、アクティブ LED を順に選択するための入力信号、IC の自己保護、および外部 ADC にアナログ情報をルーティングするアナログ マルチプレクサがあります。

製品情報
部品番号 パッケージ パッケージ サイズ
DLPA3085(1) HTQFP (100) 14.00mm × 14.00mm
(1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
DLPA3085 標準的なシステムの概略図標準的なシステムの概略図

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale