JAJSUV6B November 2008 – July 2024 TS3USB221A
PRODUCTION DATA
TS3USB221A デバイスは、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (900MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。このデバイスには低消費電力モードもあり、バッテリや電力バジェットに制限がある携帯型アプリケーションで消費電力を 1μA に低減できます。このデバイスは、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。
TS3USB221A デバイスはすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、超小型の μQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。