JAJSUY4
June 2024
TX73H32
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
6.1
付録:パッケージ オプション
1
特長
トランスミッタ:
32 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
3 レベル パルサ:
最大出力電圧:±100V
最小出力電圧:±1V
最大出力電流:2A
出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
-3dB 帯域幅 (220Ω || 220pF 負荷)
22MHz (±100V 電源向け)
超低消費電力 (受信時):0.2mW/チャネル
アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
13Ω のターンオン抵抗
ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
過渡グリッチ:10mV
pp
オンチップ ビームフォーマ
チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 2
14
倍
ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
2 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
短いプログラム時間:約 1.5µs で遅延プロファイルを更新
SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
高信頼性機能:
内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
電源シーケンスの要件なし
障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ