JAJSUZ4A June   2007  – July 2024 TRS213

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  Recommended Operating Conditions
    3. 5.3  Thermal Information
    4. 5.4  Electrical Characteristics
    5. 5.5  Electrical Characteristics, Driver
    6. 5.6  Switching Characteristics, Driver
    7. 5.7  ESD Protection, Driver
    8. 5.8  Electrical Characteristics, Receiver
    9. 5.9  Switching Characteristics, Receiver
    10. 5.10 ESD Protection, Receiver
  7. Parameter Measurement Information
  8. Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Typical Application
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TRS213 は、4 つのライン ドライバ、5 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。

TRS213 には、アクティブ Low のシャットダウン (SHDN) とアクティブ High のイネーブル制御 (EN) があります。シャットダウン モードでは、チャージ ポンプがオフになり、V+ が VCC にプルダウンされ、V− が GND にプルされ、トランスミッタ出力はディセーブルになります。これにより、電源電流が 1µA (標準値) に減少します。シャットダウン中、TRS213 の 2 つのレシーバはアクティブです。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
TRS213 DB (SSOP) 10.2 mm × 7.8mm
DW (SOIC) 17.9mm × 10.3mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。


TRS213 論理図 (正論理) 論理図 (正論理)