JAJSUZ5A July   2007  – July 2024 TRS208

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Electrical Characteristics, Driver
    7. 5.7 Electrical Characteristics, Receiver
    8. 5.8 Switching Characteristics, Driver
    9. 5.9 Switching Characteristics, Receiver
  7. Parameter Measurement Information
  8. Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Capacitor Selection
      2. 8.1.2 Electrostatic Discharge (ESD) Protection
      3. 8.1.3 ESD Test Conditions
      4. 8.1.4 Human-Body Model (HBM)
      5. 8.1.5 Machine Model (MM)
      6. 8.1.6 Typical Application
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TRS208 は、4 つのライン ドライバ、4 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV HBM ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
TRS208DB (SSOP)8.2mm × 7.8mm
DW (SOIC)15.5mm × 10.3mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。


TRS208 論理図 (正論理)論理図 (正論理)