JAJSUZ6F May 2003 – July 2024 MAX211
PRODUCTION DATA
MAX211 は、4 つのライン ドライバ、5 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
MAX211 は、シャットダウン (SHDN) およびイネーブル制御 (EN) の両方を備えています。シャットダウン モードでは、チャージ ポンプがオフになり、V+ が VCC にプルダウンされ、V− が GND にプルダウンされ、トランスミッタ出力はディセーブルになります。これにより、電源電流が 1µA (標準値) に減少します。EN は、レシーバの出力を高インピーダンス状態にして、2 つの RS-232 ポートのワイヤード OR 接続を可能にするために使用されます。RS -232 ドライバやチャージ ポンプには何の影響もありません。