JAJSV04 July 2024 TCAN1043N-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1043N-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN ネットワークと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。
TCAN1043N-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1043N-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出された場合、TCAN1043N-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TCAN1043N-Q1 | SOT (DYY) | 4.2mm × 2mm |
SOIC (D) | 8.65mm × 6mm | |
VSON (DMT) | 4.5mm × 3mm |