JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
ゲート駆動出力と VREF の一方または両方が過負荷になると、安全なレベルを超えて回路の内部温度を上昇させ得る過剰な電力が、本デバイス内で消費される可能性があります。熱インピーダンスが高すぎる場合、または周囲温度が高すぎる場合、通常の電力消費であっても、過剰な熱が発生する可能性があります。UCC28063 は内部過熱条件を検出すると、出力をシャットダウンし、完全ソフト スタート条件をトリガします。内部デバイス接合部温度が熱ヒステリシス温度を下回ると、ソフト スタート制御の下で動作を再開します。