JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、VCC = 16V、AGND = PGND = 0V、VINAC = 3V、VSENSE = 6V、HVSEN = 3V、PHB = 5V、RTSET = 133kΩ、すべての電圧値は GND を基準にしており、すべての出力は無負荷、TJ = TA = +25℃であり、電流は、指定されたピンに流れ込む方向が正、そのピンから流れ出る方向が負です。
IVREF = 0~-2mA |
ソフト スタート完了 |
5.9V < VVSENSE < 6.1V |
KTO = 2(KTA × KTB) / KTA + KTB |
CLOAD = 4.7nF |
CLOAD = 4.7nF |
RLOAD = 2.7kΩ |
負荷 = 100mA |
VCS = -195mV |
CLOAD = 4.7nF |
CLOAD = 4.7nF |
RLOAD = 2.7kΩ |