JAJSV11C September   2011  – July 2024 UCC28063

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  動作原理
      2. 7.3.2  Natural Interleaving
      3. 7.3.3  オン時間制御、最大周波数制限、再起動タイマ
      4. 7.3.4  歪みの低減
      5. 7.3.5  ゼロ電流検出およびバレー スイッチング
      6. 7.3.6  位相管理と軽負荷動作
      7. 7.3.7  外部ディセーブル
      8. 7.3.8  改良型エラー アンプ
      9. 7.3.9  ソフト スタート
      10. 7.3.10 ブラウンアウト保護
      11. 7.3.11 ドロップアウト検出
      12. 7.3.12 VREF
      13. 7.3.13 VCC
      14. 7.3.14 ダウンストリーム コンバータの制御
      15. 7.3.15 システム レベルの保護
        1. 7.3.15.1 フェイルセーフ OVP - 出力過電圧保護
        2. 7.3.15.2 過電流保護
        3. 7.3.15.3 開ループ保護
        4. 7.3.15.4 VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
        5. 7.3.15.5 位相障害保護
        6. 7.3.15.6 CS 開放、TSET 開放および短絡保護
        7. 7.3.15.7 サーマル シャットダウン保護
        8. 7.3.15.8 AC ライン ブラウンアウトおよびドロップアウト保護
        9. 7.3.15.9 フォルト論理図
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  インダクタの選択
        2. 8.2.2.2  ZCD 抵抗の選択 (RZA、RZB)
        3. 8.2.2.3  HVSEN
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  ピーク電流制限のための RS の選択
        6. 8.2.2.6  パワー半導体の選択 (Q1、Q2、D1、D2)
        7. 8.2.2.7  ブラウンアウト保護
        8. 8.2.2.8  コンバータのタイミング
        9. 8.2.2.9  VOUT の設定
        10. 8.2.2.10 電圧ループ補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 Natural Interleaving による入力リップル電流の相殺
        2. 8.2.3.2 ブラウンアウト保護
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 関連製品
      2. 11.1.2 デバイスの命名規則
        1. 11.1.2.1 ピンの詳細説明
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ブラウンアウト保護

電源ラインの RMS 電圧が低下するにつれて、特定の負荷に対して一定の出力電圧を維持するために、RMS 入力電流が増加する必要があります。ブラウンアウト保護は、(RMS 入力電流の増加による) システムの過剰な熱ストレスが安全な動作レベルを超えないようにするのに有効です。電源ライン電圧は VINAC で検出されます。ブラウンアウト フィルタ時間の間、VINAC がブラウンアウト スレッショルドを超えなかった場合、ブラウンアウト条件が検出され、両方のゲート駆動出力がターンオフされます。ブラウンアウト中、COMP は Low を駆動し、ソフト スタート条件が開始されます。スレッショルド付近のチャタリングを防止するため、ブラウンアウト検出回路にはヒステリシスが組み込まれています。VINAC がブラウンアウト スレッショルドを上回ると、制御された電流によって COMP が立ち上がるにつれて、電力段はソフト スタートします。

ブラウンアウト検出スレッショルドとそのヒステリシスは、分圧器の比と抵抗値によって設定されます。ブラウンアウト保護は VINAC ピーク電圧に基づいており、スレッショルドとヒステリシスもライン ピーク電圧に基づいています。VINAC がブラウンアウト検出スレッショルドを下回ると常に、2μA の電流シンク (IBOHYS) によって大きなヒステリシスが生成されます。VINAC 検出スレッショルドとクリア スレッショルドとの間にも、50mV のオフセット (VBOHYS) という形で小さなヒステリシスが存在します。VINAC 電圧のピーク値は簡単に RMS 値に変換できます。分圧器の抵抗値の例は、整流済み入力電圧と VINAC の間が 8.61MΩ ±1%、VINAC とグランドの間が 133kΩ ±1% です。これらの抵抗は、RMS ライン電圧のスレッショルドの代表値を設定します (表 7-1 を参照)。

表 7-1 ブラウンアウト スレッショルド (本文に記載された条件の場合)
スレッショルド AC ライン電圧 (RMS)
立ち下がり 66 V
立ち上がり 78 V

式 8式 9 は、目的のブラウンアウト検出およびブラウンアウト クリア電圧レベルに基づいて VINAC 分圧抵抗値を計算するために使用できます。VAC_OK は RMS ターンオン電圧の目標値、VAC_BO は RMS ターンオフ ブラウンアウト電圧の目標値、VLOSS は配線、EMI フィルタ、VAC_BO でのブリッジ整流器インピーダンスによる直列電圧降下の合計値です。VBODET、VBOHYS、IBOHYS は、このデータシートのデータ表に記載されています。

式 8. UCC28063
式 9. UCC28063

VINAC 分圧抵抗 RA および RB の標準値を選択すると、式 10式 11 を使って、AC ラインの実際のターンオンおよびブラウンアウト スレッショルド RMS 電圧を逆算できます。

式 10. UCC28063
式 11. UCC28063

図 7-7 に、ブラウンアウト機能のタイミング例を示します。

ターンオンおよびブラウンアウト電圧を簡単に見積もるには、VLOSS と VBOHYS の項を 0 に設定して上記の式を単純化します。