JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
UCC28063 は、ZCD パルスのシーケンスを監視することで、両方の位相の障害を検出します。通常の 2 相動作中、一方の ZCD 入力が正常にスイッチングしているのに、もう一方の ZCD 入力が約 12ms 以上アイドル状態を維持した場合、過電流スレッショルドが低減され、PWMCNTL が高インピーダンス状態に移行し、PFC 電力段が正常に動作していないことを示します。通常の単相動作中 (PHB < 0.8V)、位相障害は監視されません。また、UCC28063 では、COMP が約 222mV を下回っている場合、位相障害は監視されません。