JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
規定された最小動作入力電圧の約 75% でブラウンアウト保護が作動するように、抵抗 RA および RB を選択します。抵抗 RA はブラウンアウト ヒステリシス コンパレータを設定します。この抵抗は、ヒステリシスが 17V (約 12VRMS) になるように選択されます。式 44~式 47 に、RA と RB の計算式を示します。
電圧要件を満たすため、RA として 3 本 の 2.87MΩ 抵抗を直列にして使用しました。
RB として標準値を選択します。
この設計例では、440ms より長い間入力が 66VRMS を下回ると、ブラウンアウトが作動 (PFC がシャットダウン) し、入力が 78VRMS に達すると、ブラウンアウトは停止 (完全ソフト スタートで再起動) します。