JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
電圧エラー アンプは、トランスコンダクタンス アンプです。電圧ループ補償はエラー アンプ出力 (COMP) とアナログ グランド (AGND) との間に接続されます。推奨するタイプ 2 補償ネットワークを 図 7-3 に示します。ループ安定性を確保するため、55μS (公称値) のトランスコンダクタンス (ゲイン) を使用し、出力電圧の小信号変動に基づいて補償ネットワーク値が計算されます。
大きな変動に対する過渡応答性能を高めるため、エラー アンプ入力がレギュレーション電圧 (VSENSEreg) の公称値から ±5% を超えて逸脱すると、エラー アンプ ゲインが約 5 倍に増大します。このゲイン増加により、負荷電流が急増または急減した後、補償部品を素早く充電および放電できます (代表的特性 セクションの 図 6-5 も参照)。