JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
PFC が無効化されたときの電源ラインの負荷を最小化するため、抵抗 RC を選択します。高電圧要件を満たすため、2 本以上の抵抗を直列にして抵抗 RC を構成します。次に、RC、基準電圧 VREF、目標出力電圧 VOUT に基づいて、抵抗 RD を計算します。式 51~式 54 に示す値に基づき、1 次側出力過電圧保護スレッショルドを、式 55 に示すように設定します。
RD として標準値を選択します。