JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIAS SUPPLY (VCC) | ||||||
VCC 電流、ディセーブル | SS = 0V | 1 | 1.5 | mA | ||
VCC 電流、イネーブル | SS = 5V、CGD1 = CGD2 = 1nF | 2.5 | 5 | 7.5 | mA | |
VCC 電流、UVLO | VCC = 9V | 100 | 400 | μA | ||
VUVLO | UVLO turn-on threshold | VCC 立ち上がり時に測定 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | V |
UVLO turn-off threshold | VCC 立ち下がり時に測定 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | V | |
UVLO ヒステリシス | VCCで測定 | 0.7 | 1 | 1.3 | V | |
VOVP | OVP turn-off threshold | VCC 立ち上がり時に測定 | 18 | 20 | 22 | V |
OVP turn-on threshold | VCC 立ち下がり時に測定 | 16 | 18 | 20 | V | |
OVP ヒステリシス | VCCで測定 | 1.5 | 2 | 2.5 | V | |
デッド タイム (DT) | ||||||
TDT | デッド タイム | RDT = 16.9kΩ | 390 | 420 | 450 | ns |
発振器 | ||||||
FSW(min) | GD1、GD2 の最小スイッチング周波数 | -40℃~125℃ | 40.04 | 41.70 | 43.36 | kHz |
-20℃~105℃ | 40.45 | 41.70 | 42.95 | |||
KICO | スイッチング周波数ゲイン / I (RT) | RRT = 4.7kΩ、IRT = 0~1mA | 60 | 80 | 100 | Hz/μA |
GD1、GD2 オン時間の不一致 | -50 | 50 | ns | |||
FSW_BM | バースト モードを開始するスイッチング周波数 | SS = 5V | 300 | 350 | 400 | kHz |
バースト モードから復帰するスイッチング周波数 | SS = 5V | 280 | 330 | 380 | kHz | |
FSW(start) | ソフトスタート時のスイッチング周波数 | -40℃~125℃ | 122 | 142.5 | 162 | kHz |
-20℃~105℃ | 125 | 142.5 | 160 | |||
外部ディセーブル / ソフト スタート | ||||||
スレッショルドをイネーブル | SS 立ち上がり時に測定 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V | |
スレッショルドをディセーブル | SS 立ち下がり時に測定 | 0.85 | 1 | 1.1 | V | |
ヒステリシスをディセーブル | SSで測定 | 0.15 | 0.35 | V | ||
プロパティ delay をディセーブル | SS (立ち下がり) と GD2 (立ち下がり) 間で測定 | 250 | 500 | 750 | ns | |
ISS | ISS ピンのソース電流 | VSS = 0.5V | -225 | -175 | -125 | μA |
VSS = 1.35V | -5.5 | -5 | -4.5 | |||
ピーク電流制限 | ||||||
VOC1(off) | レベル 1 過電流スレッショルド - VOC 立ち上がり | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
VOC2(off) | レベル 2 過電流ラッチ スレッショルド - VOC 立ち上がり | 1.8 | 2.0 | 2.2 | V | |
VOC1(on) | レベル 1 過電流スレッショルド – VOC 立ち下がり | 0.5 | 0.6 | 0.7 | V | |
Td_OC | 伝搬遅延 | 60 | 200 | 500 | ns | |
IOC | OC バイアス電流 | VOC = 0.8V | -200 | 200 | nA | |
ゲート トライブ | ||||||
GD1、GD2 出力電圧 High | IGD1、IGD2 = -20mA | 9 | 11 | V | ||
GD1、GD2 オン抵抗 High | IGD1、IGD2 = -20mA | 12 | 30 | Ω | ||
GD1、GD2 出力電圧 Low | IGD1、IGD2 = 20mA | 0.08 | 0.2 | V | ||
GD1、GD2 オン抵抗 Low | IGD1、IGD2 = 20mA | 4 | 10 | Ω | ||
立ち上がり時間 GDx | 1V から 9V、CLOAD = 1nF | 18 | 35 | ns | ||
立ち下がり時間 GDx | 9V から 1V、CLOAD = 1nF | 12 | 25 | |||
UVLO 時の GD1、GD2 出力電圧 | VCC = 6V、IGD1、IGD2 = 1.2mA | 0.5 | 1.75 | V | ||
サーマル シャットダウン | ||||||
サーマル シャットダウンのスレッショルド | 160 | ℃ | ||||
サーマル シャットダウン回復スレッショルド | 140 | ℃ |