JAJSV34D August 1995 – July 2024 SN54ACT11 , SN74ACT11
PRODUCTION DATA
'ACT11 デバイスには、3 つの独立した 3 入力 AND ゲートが内蔵されています。ブール関数 Y = A • B • C つまり、Y = A + B + C を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT11 | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65 mm × 3.9mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.3 mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.28mm | |
FK (LCCC、14) | 8.9mm × 8.9mm | 8.9mm × 8.9mm |