JAJSV37E October 2003 – July 2024 SN54ACT00 , SN74ACT00
PRODUCTION DATA
‘ACT00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 Y = A•B、つまり Y = A+B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT00 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | mm × 4.4mm |