JAJSV56F August 1995 – July 2024 SN54AC00 , SN74AC00
PRODUCTION DATA
‘AC00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AC00 | D (SOIC、14) | 8.65 mm × 6 mm | 8.65 mm × 3.9 mm |
N (PDIP、14) | 19.3 mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5 mm × 6.4 mm | 5mm × 4.4mm |