JAJSV61A March 2003 – August 2024 CD54AC32 , CD74AC32
PRODUCTION DATA
’AC32 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A • B、すなわち Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC32 | D (SOIC、14) | 8.65 mm × 6 mm | 8.65 mm × 3.9 mm |
N (PDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55mm × 6.7mm | |
J (CDIP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |