JAJSV82
August 2024
ESD601
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings - JEDEC Specifications
5.3
ESD Ratings - IEC Specifications
5.4
Recommended Operating Conditions
5.5
Thermal Information
5.6
Electrical Characteristics
5.7
Typical Characteristics
6
Application and Implementation
6.1
Application Information
7
Device and Documentation Support
7.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.2
サポート・リソース
7.3
Trademarks
7.4
静電気放電に関する注意事項
7.5
用語集
8
Revision History
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特長
IEC 61000-4-2 ESD 保護:
±15kV 接触放電
±15kV エア ギャップ放電
ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
±12kV 接触放電
±12kV エアギャップ放電
IEC 61000-4-5 サージ保護:
2.7A (8/20µs)
I/O 容量:0.3pF (標準値)
超低リーク電流:1nA (標準値)
低い動的抵抗:0.9Ω (標準値)
業界標準の 0402 パッケージ