JAJSV84D January 2001 – August 2024 CD54ACT05 , CD74ACT05
PRODUCTION DATA
'ACT05 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4ACT05 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6 mm | 8.65mm × 3.9 mm |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35 mm | |
J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55 mm × 6.7mm |