JAJSV85D January 2001 – August 2024 CD54AC05 , CD74AC05
PRODUCTION DATA
'AC05 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。オープン ドレイン出力が正常に動作するにはプルアップ抵抗が必要であり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ Low のワイヤード OR 関数またはアクティブ High のワイヤード AND 関数を実装できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CD54AC05 | F (CDIP、14) | 19.56mm × 7.9 mm | 19.56mm × 6.67 mm |
CD74AC05 | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35 mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6 mm | 8.65mm × 3.91 mm |