JAJSV90 August   2024 PGA302

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集
  6. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

PGA302は低ドリフト係数、低ノイズのプログラム可能な信号コンディショナー デバイスで、圧力、温度、およびレベル センシング アプリケーションなど各種の抵抗性ブリッジ センシング アプリケーション用に設計されています。また、PGA302は流量測定アプリケーション、張力ゲージ負荷セルを使用する重量計および圧力センシング アプリケーション、その他一般的な抵抗性ブリッジ信号コンディショニング アプリケーションにも対応しています。

PGA302はブリッジ励起電圧が2.5Vで、電流出力ソースは出力電流を最大1mAにプログラム可能です。デバイスの入力には2つの同一なアナログ フロント エンド(AFE)チャネルが搭載されており、16ビットのシグマ-デルタADCに続いています。AFEの各チャネルには、専用のプログラム可能なゲイン アンプがあり、最大ゲインは200V/Vです。

さらに、チャネルの1つにはセンサ オフセット補償機能が組み込まれており、他のチャネルには内部温度センサが組み込まれています。

デバイスの出力には 1.25V、14 ビットの DAC があり、レシオメトリック電圧の電源出力バッファに続いており、このゲインは 4V/V で、0~5V のレシオメトリック電圧のシステム出力が可能になります。PGA302デバイスには、3次の温度ドリフト係数(TC)および非線形性(NL)デジタル補償アルゴリズムが実装されており、アナログ出力信号の較正を行います。線形化アルゴリズムに必要なすべてのパラメータ、および他のユーザー データは、内蔵のEEPROMメモリに保存されます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
PGA302 PW (TSSOP、16) 5mm × 6.4mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
PGA302 PGA302 の概略ブロック図 PGA302 の概略ブロック図

システム接続性のため、PGA302 デバイスには I2C インターフェイスと、単線式インターフェイス (OWI) が組み込まれており、最終的なシステム較正プロセスにおいて、電源ラインによる通信と構成をサポートします。励起出力ソース、AFEへの入力、およびデバイス内の電源に、診断機能が実装されています。センサのオープンや短絡などのシステム診断機能もサポートされています。

PGA302 は、ピエゾ抵抗素子、セラミック膜、張力ゲージ、スチール薄膜など、各種のセンシング素子タイプに対応しています。このデバイスは、加速度計、湿度センサの信号コンディショニング アプリケーションに加えて、いくつかの電流センシング、シャント ベースのアプリケーションにも使用できます。