JAJSVA0 August 2024 SN74AC165
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AC165BQBR | WQFN | BQB | 16 | SPQ | 180mm | 12.4mm | 2.8mm | 3.8mm | 1.2mm | P1 | W | Q1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AC165BQBR | WQFN | BQB | 16 | SPQ | 210mm | 185mm | 35mm |