JAJSVA0 August 2024 SN74AC165
ADVANCE INFORMATION
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
SH/LD | 1 | I | シフトまたはロード モードの選択 | |
CLK | 2 | I | シフト レジスタ クロック | |
E | 3 | I | E レジスタ データ | |
F | 4 | I | F レジスタ データ | |
G | 5 | I | G レジスタ データ | |
H | 6 | I | H レジスタ データ | |
QH | 7 | O | 反転シフト レジスタ出力 | |
GND | 8 | G | グランド | |
QH | 9 | O | シフト レジスタ出力 | |
SER | 10 | I | シリアル データ入力 | |
A | 11 | I | A レジスタ データ | |
B | 12 | I | B レジスタ データ | |
C | 13 | I | C レジスタ データ | |
D | 14 | I | D レジスタ データ | |
CLK INH | 15 | I | クロック禁止 | |
VCC | 16 | P | 正電源 | |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |