JAJSVA0 August 2024 SN74AC165
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -50 µA | 1.5V | 1.4 | V | ||
1.8 V | 1.7 | |||||
2.5V | 2.4 | |||||
3V | 2.9 | |||||
4.5 V | 4.4 | |||||
6V | 5.4 | |||||
IOH = -1mA | 1.8V | 1.44 | ||||
IOH = -2mA | 2.5V | 2 | ||||
IOH = -12mA | 3V | 2.4 | ||||
IOH = -24mA | 4.5 V | 3.7 | ||||
IOH = -24mA | 6V | 4.7 | ||||
IOH = -75mA | 6V | 3.85 | ||||
VOL | IOL = 50 µA | 1.5V | 0.1 | V | ||
1.8 V | 0.1 | |||||
2.5V | 0.1 | |||||
3V | 0.1 | |||||
4.5 V | 0.1 | |||||
6V | 0.1 | |||||
IOL = 1mA | 1.8V | 0.36 | ||||
IOL = 2mA | 2.5V | 0.5 | ||||
IOL = 12mA | 3V | 0.5 | ||||
IOL = 24mA | 4.5 V | 0.5 | ||||
IOL = 24mA | 6V | 0.5 | ||||
IOL = 75mA | 6V | 1.65 | ||||
II | VI = 6 V または GND | 0V~6V | ±1 | µA | ||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 6 V | 20 | µA | ||
CI | VI = VCC または GND | 5V | 2 | pF |