JAJSVA0 August 2024 SN74AC165
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||||
fclock | クロック周波数 | 1.5 V | 40 | MHz | ||
3.3V ± 0.3V | 125 | MHz | ||||
5V ± 0.5V | 175 | MHz | ||||
6 V | 195 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 1.5V | 50 | ns | |
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
CLK が High または Low | 1.5 V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 1.5V | 50 | ns | |
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
CLK↑ の前の SER | 1.5 V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
CLK↑ の前の CLK INH | 1.5V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
SH/LD↓ の前のデータ (A~H) | 1.5V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
tH | ホールド時間 | CLK↑ の後の SH/LD High | 1.5V | 50 | ns | |
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
CLK↑ の後の SER | 1.5V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
CLK↑ の後の CLK INH | 1.5V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns | ||||
SH/LD↓ の後のデータ (A~H) | 1.5V | 50 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 10 | ns | ||||
5V ± 0.5V | 8 | ns | ||||
6V | 6 | ns |