JAJSVA5A August 2024 – October 2024 SN74LV8T373-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | -55℃~125℃ | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 1.8 V | 2 | ns | |
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 1.8 V | 5 | ns | |
tW | パルス幅 | LE が High | 1.8 V | 6.5 | ns | |
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 2.5 V | 2 | ns | |
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 2.5 V | 5 | ns | |
tW | パルス幅 | LE が High | 2.5 V | 6.5 | ns | |
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 3.3 V | 1.5 | ns | |
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 3.3 V | 3.5 | ns | |
tW | パルス幅 | LE が High | 3.3 V | 5 | ns | |
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 5 V | 1.5 | ns | |
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 5 V | 3.5 | ns | |
tW | パルス幅 | LE が High | 5 V | 5 | ns |