JAJSVB6 September 2024 SN74AC3G98
ADVANCE INFORMATION
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A1 | 1 |
I |
チャネル 1、入力 A |
B1 | 2 |
I |
チャネル 1、入力 B |
A2 | 3 |
I |
チャネル 2、入力 A |
B2 | 4 |
I |
チャネル 2、入力 B |
A3 | 5 |
I |
チャネル 3、入力 A |
B3 | 6 |
I |
チャネル 3、入力 B |
GND | 7 |
G |
グランド |
Y3 | 8 |
O |
チャネル 3、出力 Y |
C3 | 9 |
I |
チャネル 3、入力 C |
Y2 | 10 |
O |
チャネル 2、出力 Y |
C2 | 11 |
I |
チャネル 2、入力 C |
Y1 | 12 |
O |
チャネル 1、出力 Y |
C1 | 13 | I | チャネル 1、入力 C |
VCC | 14 | P | 正電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください |