JAJSVB6 September 2024 SN74AC3G98
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | 1.5 V | 38 | ns | ||
3.3V ± 0.3V | 13.5 | ns | |||||
5V ± 0.5V | 9.9 | ns | |||||
6 V | 8.4 | ns | |||||
B | Y | 1.5 V | 36.4 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 13.1 | ns | |||||
5V ± 0.5V | 9.6 | ns | |||||
6 V | 8.1 | ns | |||||
C | Y | 1.5 V | 38.9 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 13.6 | ns | |||||
5V ± 0.5V | 9.8 | ns | |||||
6 V | 8.2 | ns | |||||
tsk(o) | Q | 1.5 V | 4 | ns | |||
6 V | 1 | ns | |||||
CPD(1) | CLK | Q | 5 V | 50 | pF |