JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
LUT 機能を実装するために使用する場合、2 ビット LUT は接続マルチプレクサから 2 つの入力信号を取り込んで単一出力を生成し、その出力を接続マルチプレクサに戻します。
これらの LUT は、標準デジタル ロジック機能 (AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR、INV) を含む任意の 2 入力ユーザー定義機能に構成できます。
表 7-2 に、2 ビット LUT の真理値表を示します。
IN1 | IN0 | OUT |
---|---|---|
0 | 0 | ユーザー定義 |
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 |
出力機能を定義するため、各 2 ビット LUT は OTP 内に 4 つのビットを備えています。