JAJSVB7 September   2024 TPLD801-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
  7. 6パラメータ測定情報
  8. 7詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 使用論理ブロック数を構成可能
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 付録:パッケージ オプション
    2. 9.2 テープおよびリール情報
    3. 9.3 メカニカル データ

パワーオン リセット

TPLD801-Q1 にはパワーオン リセット (POR) マクロ セルがあり、デバイスが正しく初期化され、デバイス内のすべてのマクロ セルが確実に動作します。POR 回路の目的は、最初に VCC 電源が本デバイスに印加された際と、パワーダウン中に VCC が低下する際に、一貫性のある挙動と予測可能な結果を得ることです。この目標を達成するため POR は、本デバイス内の各種マクロセルの状態、最終的には I/O ピンの状態を変化させるきっかけとなる一連の定義済み内部イベントを実行させます。

パワーオン リセット (POR) マクロセルは、本デバイスの電源 (VCC) が約 VPORR に上がり、本デバイスが完全に起動すると、出力としてロジック High 信号を生成します。すべての出力がハイ インピーダンス状態になり、チップは OTP からのデータの読み込みを開始します。内部マクロ セルに対するリセット信号は解放され、すべてのレジスタはデフォルト状態に初期化されます。図 7-19 に、特定のマクロ セルを有効化する一連の信号をPOR システムが生成する様子を示します。

TPLD801-Q1 POR シーケンス図 7-19 POR シーケンス

図 7-19 に示すように、VCC が上昇を開始し、VPORR スレッショルドを横切った後、次の動作が行われます。

  • まず、オンチップ OTP メモリがリセットされます。
  • 次に、本デバイスは OTP メモリからデータを読み取り、各マクロ セルと接続マルチプレクサを構成するため、この情報を転送します。
  • 第 3 段階では、入力として構成された GPIO がリセットされ、それらが有効化されます。
  • その後、LUT がリセットされ、アクティブになります。LUT の後、遅延セル、OSC、DFF、ラッチ、パイプ遅延が初期化されます。
  • すべてのマクロセルが初期化されると、POR マクロセルによって生成された内部 POR 信号が Low から High に変化します。
  • 本デバイスの初期化される最後の部分は出力ピンであり、これらの出力ピンはこの時点でハイ インピーダンスからアクティブに遷移します。

遅延ブロックは、スタートアップ シーケンス中に、構成ごとに信号を遅延させることなく入力を出力に渡します。そのため、DLY の入力の前に LUT を追加して、DLY 入力と POR の AND により、デバイスの電源が完全にオンになるまで、入力信号が出現しないことが保証されます。

GPIO の高速充電:特に大きな容量が存在する場合、入力が正常な電圧により早く到達できるように、任意の構成済みプルアップ / プルダウン抵抗と並列に 2kΩ の抵抗を接続する方法があります。10kΩ、100kΩ、1MΩ の GPIO プルアップ / プルダウン抵抗は、POR シーケンスが完了するまで有効化されません。

初期化:すべての内部マクロセルはデフォルトで Low レベルに初期化されます。VCC が VPORR を超えると、TPLD801-Q1 のマクロ セルがパワーオンされ、強制的にリセット状態になります。

POR 信号が High になることは、前述のパワーアップ シーケンスが完了したことを示します。