JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD801-Q1 はワンタイム プログラマブル (OTP) 不揮発性メモリを内蔵しています。このメモリは、電源がなくてもデバイス構成を保持します。本デバイスに対して POR イベントが発行されると、セクション 7.4.1 に示す POR シーケンスに従って、OTP コンテンツがマクロセルに読み込まれます。
TPLD801-Q1 の OTP メモリは、迅速なインシステム評価のためにエミュレートすることも、TPLD801-Q1 EVM と InterConnect Studio ソフトウェア プラットフォームを使って恒久的に書き込むこともできます。OTP をエミュレートしている間、TPLD は、電源が供給されている限り、プログラムされた構成を保持します。パワー サイクルが行われると、TPLD は、OTP に保存された構成に戻ります。