JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD801-Q1 には 1 つの入力と 5 つのマルチファンクション I/O ピンがあります。GPIO ピンは、ユーザー定義の入力、出力、または特殊機能のいずれかとして使用できます。
入力モード:ピンを入力として構成する場合、以下のオプションを使用できます。
低電圧デジタル入力は、シュミット トリガなしのデジタル入力よりも VIH/VIL の仕様が低くなります。これにより、低電圧デジタル入力 VIH および VIL 仕様を満たす VCC より低い任意の電圧ドメインからの昇圧変換が可能です。以下のピンには、特別な機能を持つオプションもあります。
出力モード:ピンを出力として構成する場合、ドライブ強度をプログラム可能な以下のオプションを利用できます。
GPIO | IO の選択 | OE | IO オプション | 抵抗 | 抵抗値 (Ω) |
---|---|---|---|---|---|
IN0 | 使用されていないピン | — | — | プルダウン | 1M |
デジタル入力 | 0 | シュミット トリガなしのデジタル入力 シュミット トリガ付きのデジタル入力 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
注:GPI/IN0 には、電源オン時にチップをリセットするオプションもあります。POR とは異なり、外部リセットは GPI、LUT、DLY、OSC、DFF、ラッチ、パイプ遅延、マトリクス、GPO にのみ影響します。NVM は以前の状態のままです。 外部リセットは、「ディスエーブル」、「レベル センシティブ」、または「エッジ トリガ」のいずれかを選択できます。 「レベル センシティブ」が選択されている場合、入力が High のとき、デバイスはリセット モードになり、すべての内部デバイスがリセットされます。このピンが Low になると、デバイスはリセット パワーオン シーケンスを開始します。 「エッジ トリガ」を選択すると、エッジ検出器を立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジに構成でき、GPI/IN0 のエッジはデバイスをリセットし、リセット電源オン シーケンスを開始します。 | |||||
IO1、IO2、IO4、IO5 | 使用されていないピン | — | — | プルダウン | 1M |
デジタル入力 | 0 | シュミット トリガなしのデジタル入力 シュミット トリガ付きのデジタル入力 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
デジタル出力 | 1 | プッシュ プル (1X、2X) | フローティング | — | |
オープン ドレイン NMOS (1X、2X) オープン ドレイン PMOS (1X、2X) | フローティング | — | |||
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
デジタル入出力 | 1 | オープン ドレイン NMOS (1X、2X) | フローティング | — | |
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
IO3 | 使用されていないピン | — | — | プルダウン | 1M |
デジタル入力 | 0 | シュミット トリガなしのデジタル入力 シュミット トリガ付きのデジタル入力 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
デジタル出力 | 1/0 | プッシュ プル (1X, 2X) | フローティング | — | |
オープン ドレイン NMOS (1X、2X) 3 ステート出力 (1X、2X) | フローティング | — | |||
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
デジタル入出力 | 0 | シュミット トリガなしのデジタル入力 シュミット トリガ付きのデジタル入力 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
プルダウン | 10k | ||||
100k | |||||
1M | |||||
1 | プッシュプル (1X、2X) オープン ドレイン NMOS (1X、2X) | 上記と共有 |