JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD801DRLRQ1 | SOT-5X3 | DRL | 8 | 3000 | 180 | 8.4 | 2.4 | 1.9 | 0.75 | 4 | 8 | 3 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD801DRLRQ1 | SOT-5X3 | DRL | 8 | 3000 | 210 | 185 | 35 |