JAJSVB7
September 2024
TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
電源電流特性
5.7
スイッチング特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
I/O ピン
7.3.2
接続マルチプレクサ
7.3.3
使用論理ブロック数を構成可能
7.3.3.1
2 ビット LUT マクロセル
7.3.3.2
3 ビット LUT マクロセル
7.3.3.3
2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
7.3.3.4
3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
7.3.3.5
3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
7.3.3.6
4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
7.3.4
8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
7.3.4.1
遅延モード
7.3.4.2
カウンタ モードのリセット
7.3.5
プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
7.3.6
周波数選択可能発振器
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
パワーオン リセット
7.5
プログラミング
7.5.1
ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
8
改訂履歴
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
9.1
付録:パッケージ オプション
9.2
テープおよびリール情報
9.3
メカニカル データ
5.2
ESD 定格
値
単位
V
(ESD)
静電放電
人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン
(1)
±2000
V
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC 仕様 JS-002 に準拠、すべてのピン
(2)
±1000
(1)
JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2)
JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。