JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
VCC | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.65 | 5.5 | V | ||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.65V~5.5V | 0.53 × VCC | V | |
低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.15V | 0.90 | ||||
3.3V ± 0.3V | 1.08 | |||||
5V ± 0.5V | 1.23 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.65V~5.5V | 0.36 × VCC | V | |
低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.15V | 0.46 | ||||
3.3V ± 0.3V | 0.63 | |||||
5V ± 0.5V | 0.74 | |||||
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |