JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
スタンバイ | |||||||||||||
ICC | 静止時電流 | 入力 = 静止、 出力 = オープン、 IO = 0、 OSC パワー オフ |
1.04 | 1.10 | 0.95 | µA | |||||||
発振器 | |||||||||||||
ICC | 静止時電流 | OSC0 有効:25kHz |
事前分周 = 1 | 6.33 | 8.23 | 12.67 | µA | ||||||
事前分周 = 8 | 6.56 | 8.23 | 12.44 | ||||||||||
ICC | 静止時電流 | OSC0 有効:2MHz |
事前分周 = 1 | 61.05 | 70.08 | 88.78 | µA | ||||||
事前分周 = 8 | 48.86 | 57.90 | 76.13 |