JAJSVC5 September 2024 TMUX1219-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX1219-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。TMUX1219-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。1.08V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。消費電流が 4nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。
すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX1219-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90 mm × 1.60mm |