JAJSVD2
September 2024
LM5137F-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイス比較表
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
デバイス サポート
5.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
5.1.2
開発サポート
5.1.2.1
WEBENCH® ツールによるカスタム設計
5.2
ドキュメントのサポート
5.2.1
関連資料
5.2.1.1
PCB レイアウトについてのリソース
5.2.1.2
熱設計についてのリソース
5.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
5.6
静電気放電に関する注意事項
5.7
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.1
テープおよびリール情報
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
機能安全準拠
予定
機能安全アプリケーション向けに開発
Capable、
ASIL B、ASIL D
の
各オプション
に対応する 3 つの
注文可能な型番
ASIL D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
ASIL D までのハードウェア安全度を対象とする
多用途のデュアル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~
60V
)
各チャネルの電流モニタ出力
100% デューティ サイクルに対応するチャージ ポンプ ゲート ドライバ
無負荷スリープ電流:12.7µA (標準値)
ヒカップ モードによる過電流の内部保護
2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
2 チャネルまたは単一出力多相
最大 4 相にスタック可能
超低 EMI 要件向けの設計
デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (
DRSS
)
スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
ウェッタブル フランク付き VQFN-36
パッケージ
WEBENCH®
Power Designer
により、
LM5137F-Q1
を使用するカスタム設計を作成