JAJSVE3
September 2024
CC3301MOD
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
機能ブロック図
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
5.2
製品の命名規則
5.3
ツールとソフトウェア
5.4
ドキュメントのサポート
5.5
サポート・リソース
5.6
商標
5.7
静電気放電に関する注意事項
5.8
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
主な特長
Wi-Fi 6 (802.11ax)
CC33x1MOD に
Bluetooth®
Low Energy 5.4 を搭載
TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
内蔵の 2.4GHz PA により、最大 +18dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
動作温度:-40℃~+85℃
最大 50Mbps のアプリケーション スループット
規制の認証取得 (手続き中)
FCC
IC/ISED
ETSI/CE
TELEC
QuickTrack 認定済み
Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能
Wi-Fi 6
2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
非常に優れた相互運用性
4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
Bluetooth Low Energy 5.4
LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じアンテナを共有
強化されたセキュリティ
セキュアなホスト インターフェイス
ファームウェア認証
アンチ ロールバック保護
マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
クロック ソース
40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
小型パッケージ サイズ
65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易