JAJSVF4 October 2024 SN74AC164-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A | 1 | I | ゲート付きシリアル入力 A |
B | 2 | I | ゲート付きシリアル入力 B |
QA | 3 | O | パラレル出力 A |
QB | 4 | O | パラレル出力 B |
QC | 5 | O | パラレル出力 C |
QD | 6 | O | パラレル出力 D |
GND | 7 | G | グランド |
CLK | 8 | I | クロック、立ち上がりエッジトリガ |
CLR | 9 | I | シフト レジスタ クリア入力、アクティブ LOW |
QE | 10 | O | パラレル出力 E |
QF | 11 | O | パラレル出力 F |
QG | 12 | O | パラレル出力 G |
QH | 13 | O | パラレル出力 H |
VCC | 14 | P | 正電源 |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |