JAJSVF4 October 2024 SN74AC164-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、SN74AC164-Q1 を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74AC164-Q1 では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。AND ゲートに供給される 2 つのシリアル入力により、追加の制御が可能です。
電源投入時、シフト レジスタの初期状態は不定です。既知の状態にするには、シフトレジスタをクリアする必要があります。図 8-1 に示すように、シフト レジスタをオール ゼロに初期化するため、RC 回路を CLR ピンに接続できます。