JAJSVG3 October 2024 BQ79735-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ79735-Q1 | HTQFP (48 ピン) | 7mm × 7 mm |