JAJSVI5 October   2024 DRV8376

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 SPI Timing Requirements
    7. 6.7 SPI Slave Mode Timings
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Output Stage
      2. 7.3.2  Control Modes
        1. 7.3.2.1 6x PWM Mode (PWM_MODE = 00b or 01b or MODE_SR Pin Tied to AGND or in Hi-Z)
        2. 7.3.2.2 3x PWM Mode (xPWM_MODE = 10b or 11b or MODE_SR Pin is Connected to GVDD or to GVDD with RMODE)
      3. 7.3.3  Device Interface Modes
        1. 7.3.3.1 Serial Peripheral Interface (SPI)
        2. 7.3.3.2 Hardware Interface
      4. 7.3.4  AVDD and GVDD Linear Voltage Regulator
      5. 7.3.5  Charge Pump
      6. 7.3.6  Slew Rate Control
      7. 7.3.7  Cross Conduction (Dead Time)
      8. 7.3.8  Propagation Delay
      9. 7.3.9  Pin Diagrams
        1. 7.3.9.1 Logic Level Input Pin (Internal Pulldown)
        2. 7.3.9.2 Logic Level Input Pin (Internal Pullup)
        3. 7.3.9.3 Open Drain Pin
        4. 7.3.9.4 Push Pull Pin
        5. 7.3.9.5 Four Level Input Pin
      10. 7.3.10 Current Sense Amplifiers
        1. 7.3.10.1 Current Sense Amplifier Operation
      11. 7.3.11 Active Demagnetization
        1. 7.3.11.1 Automatic Synchronous Rectification Mode (ASR Mode)
          1. 7.3.11.1.1 Automatic Synchronous Rectification in Commutation
          2. 7.3.11.1.2 Automatic Synchronous Rectification in PWM Mode
        2. 7.3.11.2 Automatic Asynchronous Rectification Mode (AAR Mode)
      12. 7.3.12 Cycle-by-Cycle Current Limit
        1. 7.3.12.1 Cycle by Cycle Current Limit with 100% Duty Cycle Input
      13. 7.3.13 Protections
        1. 7.3.13.1 VM Supply Undervoltage Lockout (RESET)
        2. 7.3.13.2 AVDD Undervoltage Protection (AVDD_UV)
        3. 7.3.13.3 GVDD Undervoltage Lockout (GVDD_UV)
        4. 7.3.13.4 VCP Charge Pump Undervoltage Lockout (CPUV)
        5. 7.3.13.5 Overvoltage Protections (OV)
        6. 7.3.13.6 Overcurrent Protection (OCP)
          1. 7.3.13.6.1 OCP Latched Shutdown (OCP_MODE = 00b)
          2. 7.3.13.6.2 OCP Automatic Retry (OCP_MODE = 01b)
          3. 7.3.13.6.3 OCP Report Only (OCP_MODE = 10b)
          4. 7.3.13.6.4 OCP Disabled (OCP_MODE = 11b)
        7. 7.3.13.7 Thermal Warning (OTW)
        8. 7.3.13.8 Thermal Shutdown (OTS)
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Functional Modes
        1. 7.4.1.1 Sleep Mode
        2. 7.4.1.2 Operating Mode
        3. 7.4.1.3 Fault Reset (CLR_FLT or nSLEEP Reset Pulse)
      2. 7.4.2 DRVOFF functionality
    5. 7.5 SPI Communication
      1. 7.5.1 Programming
        1. 7.5.1.1 SPI Format
    6. 7.6 Register Map
      1. 7.6.1 STATUS Registers
      2. 7.6.2 CONTROL Registers
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Power Supply Recommendations
      1. 8.2.1 Bulk Capacitance
    3. 8.3 Layout
      1. 8.3.1 Layout Guidelines
      2. 8.3.2 Layout Example
      3. 8.3.3 Thermal Considerations
        1. 8.3.3.1 Power Dissipation
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 11.1 Package Option Addendum
    2. 11.2 Tape and Reel Information

概要

DRV8376 は、4.5V から 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段ソリューションを提供します。DRV8376 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 400mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使用して電流を検出するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵 LDO による電源管理機能が、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

DRV8376 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8376 は、最大 100kHz の PWM 周波数で駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。

DRV8376 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (公称)
DRV8376H VQFN (28) 6.00 mm × 5.00mm 6.00 mm × 5.00mm
DRV8376S(3) VQFN (28) 6.00 mm × 5.00mm 6.00 mm × 5.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
このデバイスはプレビュー版としてのみ供給されます。
DRV8376 概略回路図概略回路図