JAJSVJ7 November 2024 SN74AC17
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | 入力 | チャネル 1、入力 A |
1Y | 2 | 出力 | チャネル 1、出力 Y |
2A | 3 | 入力 | チャネル 2、入力 A |
2Y | 4 | 出力 | チャネル 2、出力 Y |
3A | 5 | 入力 | チャネル 3、入力 A |
3Y | 6 | 出力 | チャネル 3、出力 Y |
GND | 7 | — | グランド |
4Y | 8 | 出力 | チャネル 4、出力 Y |
4A | 9 | 入力 | チャネル 4、入力 A |
5Y | 10 | 出力 | チャネル 5、出力 Y |
5A | 11 | 入力 | チャネル 5、入力 A |
6Y | 12 | 出力 | チャネル 6、出力 Y |
6A | 13 | 入力 | チャネル 6、入力 A |
VCC | 14 | — | 正の電源 |
サーマル パッド(1) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください |