JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
MMS (メモリ サブシステム) は、C29x プラットフォームで使用されるメモリ アーキテクチャとなるものです。各 CPU には 128 ビットのプログラム バス、2 つの 64 ビットの読み取りバス、および 64 ビットの書き込みバスがあります。RAM テストとメモリの初期化は、CPU1 からのみ実行できます。最後にバッファされたデータを無効にするため、メモリの初期化またはテスト モードを実行する前に、MEM_DLB_CONFIG レジスタのイネーブル ビットを使用してデータライン バッファを無効にします。
名称 | 読み取りワード アクセス | ゼロ待機状態の最適化 |
---|---|---|
LPAx RAM | 128 ビット ワード | CPU1 と CPU2 のプログラム アクセス |
LDAx RAM | 64 ビット ワード | CPU1 および CPU2 のデータ アクセス |
CPAx RAM | 128 ビット ワード | CPU1 と CPU3 のプログラム アクセス |
CDAx RAM | 64 ビット ワード | CPU1 および CPU3 のデータ アクセス |