JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
このセクションでは、デバイスのブート定義表である BOOTDEF を構成する方法と関連するブート オプション (表 7-36 を参照) について説明します。64 ビット位置は、BOOTDEF_LOW および BOOTDEF_HIGH 位置のユーザーが構成可能な OTP にあります。デバッグ時には、EMU_BOOTDEF_LOW および EMU_BOOTDEF_HIGH が、BOOTDEF_LOW および BOOTDEF_HIGH をエミュレートする代用として機能するので、OTP に書き込まずにさまざまなブート モード オプションを検証するようにプログラムできます。
ブート定義テーブルに対するカスタマイズの範囲は、使用されているブート モード選択ピン (BMSP) の数によって異なります。たとえば、0 本の BMSP は 1 つのテーブル エントリに等しく、1 本の BMSP は 2 つのテーブル エントリに等しく、2 本の BMSP は 4 つのテーブル エントリに等しく、3 本の BMSP は 8 つのテーブル エントリに等しくなります。
BOOTDEF 名 | バイト位置 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
BOOT_DEF0 | 7:0 | [3:0] BOOT_DEF0 モード | セクション 7.7.2.2 からのブート モード番号を設定します。サポートされていないブート モードを使用すると、デバイスはブートを待機するか (デバッガが接続されている場合)、フラッシュからブートします (スタンドアロンの場合)。 |
[7:4] BOOT_DEF0 オプション | 代替および追加のブート オプションを設定します。これには、特定のブート ペリフェラルに対する GPIO の変更や、別のフラッシュ エントリ ポイントの指定が含まれます。テーブルで設定できる有効な BOOTDEF 値については、セクション 7.7.5 を参照してください。 | ||
BOOT_DEF1 | 15:8 | BOOT_DEF1 モード / オプション | BOOT_DEF0 の説明を参照してください。 |
BOOT_DEF2 | 23:16 | BOOT_DEF2 モード / オプション | |
BOOT_DEF3 | 31:24 | BOOT_DEF3 モード / オプション | |
BOOT_DEF4 | 39:32 | BOOT_DEF4 モード / オプション | |
BOOT_DEF5 | 47:40 | BOOT_DEF5 モード / オプション | |
BOOT_DEF6 | 55:48 | BOOT_DEF6 モード / オプション | |
BOOT_DEF7 | 63:56 | BOOT_DEF7 モード / オプション |